Publique sus productos
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND
4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND

    4DR 4.5″ DOWNLIGHT – ROUND

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • El innovador sistema de retención de reflectores TrimLock® garantiza que el embellecedor quede al ras con el plano del techo.
    • La abertura de 4 pulgadas resulta discreta en espacios de pequeña escala.
    • Ángulos de haz que van desde 10º estrechos hasta 65º anchos para un rendimiento personalizado.
    • Alta eficacia de hasta 127 lm/W para un mayor ahorro de energía.
    • Disponible con bandeja de montaje para obra nueva, con clasificación IC o kit de remodelación sin bandeja.
    • El diseño contemporáneo proporciona una iluminación sin deslumbramiento para una apariencia suave del techo.
    • Los embellecedores de fundición a presión incluyen lentes al ras, empotrados o en ángulo.
    • Reflector abierto con nueve acabados que complementa cualquier estilo de interior.
    • El adaptador inclinado se adapta a techos abovedados.
    • Lente no conductora opcional para aplicaciones de ducha.
    • El embellecedor de fundición a presión con clasificación IP65 incluye una lente enrasada de fácil limpieza.
    • Acceso totalmente desde la habitación
    • Ajuste fácilmente los brazos de montaje debajo del techo para adaptarlos a diferentes grosores de techo.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Imita el brillo cálido y acogedor de las bombillas incandescentes con la tecnología de atenuación cálida.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 2-1/4″.

      Trimlock

      Innovative TrimLock reflector retention system ensures the trim remains flush with the ceiling plane.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L50 and L60 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option or F trim type.
      • IP65 rated trim when specified with IP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Title 24 (JA8) compliant in select configurations, see www.cacertappliances.energy.ca.gov.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4dr-downlight-round
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica