Publique sus productos
4PR 4.5″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – ROUND
4PR 4.5″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – ROUND

    4PR 4.5″ SHALLOW PLENUM DOWNLIGHT – ROUND

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • El innovador sistema de retención de reflectores TrimLock® garantiza que el embellecedor quede al ras con el plano del techo.
    • Profundidad delgada de 5 pulgadas para aplicaciones con espacio mínimo en el plenum.
    • Ángulos de haz que van desde 25º estrechos hasta 65º anchos para un rendimiento personalizado.
    • Disponible con bandeja de montaje para obra nueva, con clasificación IC o kit de remodelación sin bandeja.
    • El acabado de fundición a presión incluye lentes enrasadas o en ángulo.
    • Alta eficacia de hasta 100 lm/W para un mayor ahorro de energía.
    • El diseño contemporáneo proporciona una iluminación sin deslumbramiento para una apariencia suave del techo.
    • Lente no conductora opcional para aplicaciones de ducha.
    • El embellecedor de fundición a presión con clasificación IP65 incluye una lente enrasada de fácil limpieza.
    • Acceso totalmente desde la habitación
    • La abertura de 4 pulgadas resulta discreta en espacios de pequeña escala.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Imita el brillo cálido y acogedor de las bombillas incandescentes con la tecnología de atenuación cálida.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Spun housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Mounting clips allow for ceiling thickness from 1/2″ – 1-1/4″ (consult factory for additional ceiling thicknesses).

        Trimlock

        Innovative TrimLock reflector retention system ensures the trim remains flush with the ceiling plane.

        Lensed Trim

        Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

        Electrical

        High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L30 lumen package.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
        • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
        • IP65 rated trim when specified with IP option.
        • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • RoHS compliant.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referencia4pr-shallowplenumdownlight-round
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosDownlights
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-01-03
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica