Publique sus productos
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponible en QuickShip.
    • Cambie fácilmente la temperatura del color y la salida de lúmenes en el lugar con interruptores integrados, lo que proporciona la máxima flexibilidad.
    • Instalación sencilla y rápida en aplicaciones de obra nueva o remodelación.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
    • Los clips de resorte duraderos aseguran el accesorio.
    • Alta eficacia de hasta 117 lm/W para un mayor ahorro de energía.
    • Fácil de pedir con 9 referencias en una: 3 temperaturas de color correlacionadas (CCT) y 3 potencias.
    • Acabado semiespecular o reflectante blanco
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Heat Sink

      Aluminum.

      Trim

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature.

      Mounting

      Compatible with 6″- 6-3/8″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses up to 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. Access above ceiling required to change color and lumens after installation. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 5-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6fdr-6-round-fieldselect-downlight
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioCristal negro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures