Publique sus productos
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round
6LDR 6" Lite Downlight – Round

    6LDR 6" Lite Downlight – Round

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Instalación sencilla y rápida en aplicaciones de obra nueva o remodelación.
    • Apto para contacto directo con aislamiento.
    • Los resortes de montaje de alta resistencia aseguran la fijación.
    • Alta eficacia de hasta 120 lm/W para un mayor ahorro de energía.
    • El difusor superior integrado en el embellecedor mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Heat Sink: 

      • Aluminum.

      Trim: 

      • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical: 

      • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting: 

      • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø6-1/2″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 7-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
      • Suitable for wet location under covered ceiling.
      • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american

      Warranty

      • 5-year limited warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6ldr-6-lite-downlight-round
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica