Publique sus productos
75 NARROW STRIP

75 NARROW STRIP

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Su pequeño tamaño permite una colocación discreta en huecos o espacios reducidos.
  • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 192 lm/W.
  • Se encuentran disponibles reflectores especiales para proporcionar una distribución precisa de la luz.
  • Variedad de accesorios de montaje en superficie y suspendidos
  • Las aplicaciones en fila producen luz continua con una mínima interrupción entre las luminarias.
  • El protector de alambre opcional proporciona protección adicional.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Disponibles en longitudes de 2, 3, 4 y 8 pies.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Opciones de cableado de conexión rápida para montaje en fila continua
  • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 40°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia75-narrowstrip
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosStrips
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures