Publique sus productos
75R ROUND LENS NARROW STRIP

75R ROUND LENS NARROW STRIP

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Disponible en QuickShip.
  • La lente acrílica difusa mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
  • La lente redonda proporciona un aspecto limpio para entornos arquitectónicos.
  • Variedad de accesorios de montaje en superficie y suspendidos
  • Su pequeño tamaño permite una colocación discreta en espacios reducidos.
  • Las aplicaciones en fila producen luz continua con una mínima interrupción entre las luminarias.
  • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 182 lm/W.
  • El protector de alambre opcional proporciona protección adicional.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Disponibles en longitudes de 2, 3, 4 y 8 pies.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Opciones de cableado de conexión rápida para montaje en fila continua
  • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Diffuse acrylic lens. Frosted polycabonate optional.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 40°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

    Mounting

    Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

    Listings

    • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
    • UL 924 available.
    • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia75r-roundlensnarrowstrip
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosStrips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica