Publique sus productos
75W Narrow Strip – Wide Lens

75W Narrow Strip – Wide Lens

Traducido por Google,

Características

  • Ideal para centros de datos, oficinas comerciales, escuelas y espacios industriales.
  • La forma ancha de la lente proporciona un 13 % de luz ascendente para iluminar techos oscuros.
  • Opción de alta temperatura ambiente para entornos extremos.
  • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 182 lm/W.
  • Las aplicaciones en fila producen luz continua con mínima interrupción.
  • La lente acrílica difusa mejora la uniformidad y minimiza el deslumbramiento.
  • Variedad de accesorios de montaje para aplicaciones de superficie y suspendidas.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Disponibles en longitudes de 2′, 3′, 4′ y 8′.
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
    • Housing
      • 22-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Diffuse acrylic lens.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 50°C max with HA50 Option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.
    • Mounting
      • Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).
    • Listings
      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referencia75w-narrow-strip-wide-lens
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo