Publique sus productos
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Iluminación de alto rendimiento para aplicaciones de techos altos
    • Ángulos de haz que van desde 35º estrechos hasta 65º anchos para un rendimiento personalizado
    • Bandeja de montaje para nueva construcción, con clasificación IC o kit de remodelación sin bandeja disponible
    • Reflector abierto con nueve acabados que complementan el estilo interior
    • El diseño contemporáneo proporciona una iluminación sin deslumbramiento para una apariencia de techo suave.
    • El adaptador inclinado se adapta a techos abovedados
    • Totalmente accesible desde el lado de la habitación
    • Ajuste fácilmente los brazos de montaje debajo del techo para adaptarse a una variedad de espesores de techo.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
    • Imita el brillo cómodo y acogedor de las lámparas incandescentes con tecnología de atenuación cálida.
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


    Especificaciones
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/16″, additional ceiling thicknesses available.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ flange. Clear semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L60 - L80 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8dr-downlightround
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures