Publique sus productos
LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT

LL6 6" WIDE LINEAR LIGHT

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Diseñada para proporcionar una iluminación ambiental sutil con un mínimo deslumbramiento para pasillos, oficinas y aulas.
  • La opción de marco a ras con lente de acrílico esmerilado crea la apariencia de una línea de luz discreta y sencilla, un complemento perfecto para aplicaciones de diseño únicas.
  • La luminaria es compatible con los sistemas de techo Armstrong TechZone™ y USG Logix™.
  • Alto rendimiento de hasta 115 lm/W.
  • Disponibles en longitudes de 2, 3, 4 y 5 pies.
  • Disponibles opciones de lentes acrílicas esmeriladas planas o con relieve.
  • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture, .125″ thick frosted acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white powder polyester coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciall6-widelinearlight
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica