Publique sus productos
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL
AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    AMD ARCHITECTURAL MULTI-FUNCTION MEDICAL

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Personaliza la iluminación ambiental, de examen, de lectura y de enfermería con ocho configuraciones.
    • Admite equipos con accesorios de 2x4 y 2x2 divididos.
    • Acceso desde el lateral de la habitación sin necesidad de herramientas.
    • Luminaria atractiva, eficiente y multifuncional que proporciona una iluminación cómoda y uniforme.
    • Las diversas combinaciones de LED dan como resultado una iluminación ambiental agradable y de bajo consumo energético, así como los niveles de luz necesarios para los exámenes.
    • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y bacterias.
    • Fijación al estándar de juntas de rejilla
    • El controlador de bajo voltaje opcional permite controlar la iluminación de la mesita de noche.
    • La opción de doble junta sani-shield protege el accesorio de los contaminantes a la vez que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
    • Alto rendimiento de hasta 131 lm/W.
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
    • Los accesorios de placa de pared para controladores de bajo voltaje facilitan el acceso al personal sanitario.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        .040″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaamd-architecturalmultifunction-medical
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosMedical
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica