Publique sus productos
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Dos decisiones de diseño crean detalles estéticos
    • La abertura ligeramente curvada proporciona una iluminación suave y uniforme.
    • Profundidad delgada de 3-3/4" para aplicaciones de plenum poco profundo
    • El diseño sin costuras evita la entrada de luz.
    • Fácil de instalar sin necesidad de herramientas.
    • Las lentes de PMMA reducen el riesgo de amarilleamiento por exposición a los rayos UV.
    • El kit de montaje en superficie opcional preserva la continuidad.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para facilitar la conexión de la fuente de alimentación.
    • Disponibles en tamaños de 1x4, 2x2 y 2x4.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Cumple con DLC
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Die-formed steel with extruded aluminum side rails.

        Optics

        PMMA light guide panel, edgelit (2x2 & 2x4), backlit (1x4).

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Surface mount and drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited fixture warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaap-architecturalcurved-panel
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosRecessed
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica