Publique sus productos
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center
ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    ATS3 Architectural Surface - Straight Floating Center

    Traducido por Google,

    Características

    • La lente curva retroiluminada proporciona una iluminación uniforme para mayor comodidad visual.
    • El distintivo detalle central flotante recto crea una presencia altamente estética.
    • Marco de puerta abatible con conjunto óptico que se abre hacia abajo para permitir un fácil acceso desde el lado de la habitación del accesorio.
    • El elegante diseño extruido central complementa la serie de iluminación continua MX4.
    • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 146 lm/W.
    • La lente acrílica con junta de estanqueidad opcional ayuda a proteger contra los contaminantes.
    • El acabado antimicrobiano opcional suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y bacterias.
    • Las opciones de lentes difusas o perforadas mejoran el espacio.
    • Disponibles en tamaños de 1x4, 2x2 y 2x4.
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        20-guage die-formed, welded C.R.S.

        Door Frame

        Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly.

        Shielding

        Diffuse molded acrylic lens with center detail.

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface or suspended

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750.
        • Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaats3_architectural-surface
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosTroffers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-08-20
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica