Publique sus productos
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • El diseño elegante y lineal, que cumple con las normas ADA, incorpora líneas limpias y un estilo delgado.
    • La lente ligeramente curvada crea un borde brillante y una iluminación suave.
    • Atractiva fuente de luz directa para su uso en oficinas, pasillos, salas de conferencias e instalaciones médicas.
    • Los estilos suspendidos y de montaje en pared añaden flexibilidad y continuidad al diseño.
    • Disponibles en longitudes de 2, 4 y 8 pies.
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Extruded aluminum.

        Shielding

        Frosted acrylic lens.

        Finish

        Matte, smooth silver sparkle (ALUM) standard. All other colors default to textured finish. Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Wall.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA Compliant.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaax2wud-wallmountarchitecturalupdown
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosMedical
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica