Publique sus productos
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER

    AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La carcasa contorneada, las tapas de los extremos y la rejilla proporcionan una atractiva fuente de iluminación directa.
    • Los elementos de diseño en los paneles laterales añaden interés a la vez que producen una sutil iluminación ascendente.
    • Los herrajes de montaje móviles se deslizan fácilmente a lo largo de la luminaria, proporcionando puntos de montaje variables.
    • Su robusta construcción incluye una carcasa de aluminio extruido y tapas de extremo fundidas a presión.
    • Las rejillas de aluminio contorneadas mejoran la estética a la vez que protegen los LED de la vista.
    • El acabado blanco de las lamas mejora la eficiencia de la luminaria.
    • Disponibles en longitudes de 4 y 8 pies.
    • Alto rendimiento de hasta 106 lm/W.
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Planifica proyectos rápidamente y simplifica los pedidos con nuestro Creador de productos lineal.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end caps.

        Shielding

        Highly reflective white curved baffle louver with matte white acrylic overlay.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter x 24″ adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaaxa-architecturalcontouredlouver
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosSuspended
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures