Publique sus productos
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed

    BAR Indirect Architectural Recessed

    Traducido por Google,

    Características

    • Su exclusiva carcasa curvada con elemento lineal central proporciona una iluminación sofisticada en diversas aplicaciones.
    • El diseño indirecto proporciona una distribución de luz suave y uniforme para mayor comodidad visual.
    • El riel de aluminio anodizado crea un punto focal arquitectónico.
    • La sencilla caja del controlador con sistema de elevación y desplazamiento facilita el acceso en comparación con los gabinetes tradicionales.
    • Los tamaños 1×4, 2×2 y 2×4 se adaptan a múltiples escenarios de diseño.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S. with anodized aluminum center bar

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      Especificaciones técnicas
      • Referenciabar-indirect-architectural-recessed
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosMedical
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-08-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures