Publique sus productos
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall

    CMH Contour Multi-Function Headwall

    Traducido por Google,

    Características

    • Su forma arquitectónica contorneada se integra a la perfección con los interiores modernos de los hospitales.
    • Su diseño discreto cumple con los estándares de la ADA.
    • Cumple con las recomendaciones de la IES para habitaciones de pacientes.
    • Los modos de subida y bajada, controlados de forma independiente, crean un ambiente personalizado.
    • Las opciones de controlador de bajo voltaje y cadena de tiro brindan a los pacientes control de la iluminación junto a la cama.
    • Se proporcionan tornillos a prueba de manipulaciones para las zonas propensas al vandalismo.
    • La opción de luz nocturna con temperatura de color ámbar proporciona una iluminación suave a la vez que favorece los patrones naturales del sueño.
    • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y bacterias.
    • Los accesorios de placa de pared para controladores de bajo voltaje facilitan el acceso al personal sanitario.
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacmh-contour-multi-function-headwall
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared