Publique sus productos
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed
CMR Contour Multi-Function Recessed

    CMR Contour Multi-Function Recessed

    Traducido por Google,

    Características

    • Su forma arquitectónica contorneada se integra a la perfección con los interiores modernos de los hospitales.
    • Las funciones de iluminación ambiental, para exámenes, lectura y nocturna adaptan la iluminación a las necesidades de los pacientes y del personal.
    • Un bajo UGR mejora el confort visual para la iluminación ambiental, de lectura y nocturna.
    • Controles opcionales de bajo voltaje para la mesita de noche y la pared para un acceso cómodo a las funciones de iluminación.
    • La opción de luz nocturna con temperatura de color ámbar crea una iluminación suave a la vez que favorece los patrones naturales del sueño.
    • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y bacterias.
    • Accesible desde la habitación
    • Los materiales lisos del marco de la puerta y de la lente simplifican la limpieza y el mantenimiento.
    • El doble sellado minimiza los contaminantes.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
      • Housing
        • .040″ formed aluminum.
      • Door Frame
        • Hinged, flat, extruded aluminum door frame with optical assembly. Fully enclosed spring-loaded cam latches.
      • Shielding
        • Clear acrylic underlay, .060″ thick.
      • Finish
        • Highly-reflective non-glare matte white anti-microbial powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • NEMA Type “G” 15/16″ or 1″, “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations. Factory-installed earthquake clips provided. Flange installation available, shipped separately.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacmr-contour-multi-funtion-recessed
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo