Publique sus productos
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount
CW Contour Wall Mount

    CW Contour Wall Mount

    Traducido por Google,

    Características

    • Su forma arquitectónica contorneada se integra a la perfección con los interiores modernos.
    • Su diseño discreto cumple con los estándares de la ADA.
    • Iluminación directa e indirecta con opciones de parte superior o inferior cerrada disponibles.
    • Se proporcionan tornillos a prueba de manipulaciones para las zonas propensas al vandalismo.
    • Los accesorios de placa de pared para controladores de bajo voltaje facilitan el acceso al personal sanitario.
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacw-contour-wall-mount
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared