Publique sus productos
CX CONTINUOUS COVE
CX CONTINUOUS COVE

    CX CONTINUOUS COVE

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Proporciona una iluminación suave y uniforme para molduras de contratista y cornisas extruidas.
    • Ajustable en campo al milímetro, garantiza un ajuste perfecto.
    • Diseña espacios rápidamente con el Creador de productos lineal.
    • Rendimiento y relación calidad-precio excepcionales.
    • Múltiples opciones de atenuación y batería de emergencia integrada.
    • Cableado de conexión rápida para una instalación sencilla.
    • Conjunto de fijación ligero, 2,2 lbs/pie
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Formed sheet metal.

        Shielding

        Extruded diffuse acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Lay-in cove.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry and damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciacx-continuouscove
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosLinear and Continuous
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures