Publique sus productos
DI DIRECT/INDIRECT 2x2

DI DIRECT/INDIRECT 2x2

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona una iluminación suave y uniforme.
  • Elección de tres difusores para realzar el espacio
  • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
  • Profundidad de la vivienda poco profunda
  • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 170 lm/W.
  • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
  • Disponibles en tamaños de 1x4, 2x2 y 2x4.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Reflector

      Precision die-formed C.R.S. with highly reflective non-glare matte white polyester powder coated finish.

      Shielding

      Ribbed acrylic standard (2x2, 2x4). White perforated round (1x4)

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” 9/16″ grid installation, specify EQCLIPS option. NEMA Type “SS” 9/16″ grid installation available (earthquake clips included). Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598. Suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadi-directindirect
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica