Publique sus productos
DIL Lensed Direct/Indirect
DIL Lensed Direct/Indirect

    DIL Lensed Direct/Indirect

    Traducido por Google,

    Características

    • La puerta con lente transparente crea una barrera entre la habitación y el difusor perforado para disuadir a los vándalos y minimizar los contaminantes.
    • Disponibles opciones de juntas dobles o triples.
    • El acabado antimicrobiano opcional suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y bacterias.
    • El difusor acrílico acanalado protege los LED de la vista directa.
    • Los pestillos de leva totalmente cerrados con resorte permiten años de mantenimiento sin complicaciones.
    • La bisagra de acero con ranura en T permite el cierre y el bloqueo reversibles y garantiza una sujeción firme cuando la puerta está abierta.
    • Alto rendimiento de hasta 141 lm/W.
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
    • Disponibles en tamaños de 2x2 y 2x4.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame & Lens

        Transparent acrylic lens, .080″ thick, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners.

        Reflector

        Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

        Shielding

        .125″ frosted ribbed acrylic diffuser.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciadil-lensed-direct-indirect
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosRecessed
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures