Publique sus productos
GA Narrow Aisle Lighter

GA Narrow Aisle Lighter

Traducido por Google,

Características

  • Luz de pasillo de alto rendimiento en un estilo clásico de tira.
  • La innovadora óptica proporciona una iluminación uniforme desde el suelo hasta el techo.
  • Opciones de cableado de conexión rápida para montaje en fila continua
  • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 186 lm/W.
  • Las opciones de montaje incluyen vástago, cadena o superficie.
  • El alineador de filas interiores extendido opcional garantiza filas rectas con un único punto de suspensión en cada intersección.
  • Instalación rápida y sencilla
  • Disponibles en longitudes de 4 y 8 pies.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


    Especificaciones
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Stem, chain, or surface with extended fixture to fixture row aligner.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaga-narrow-aisle-lighter
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosHighbays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica