Publique sus productos
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY
GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    GH COMPACT MODULAR HIGH BAY

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Diseño escalable hasta 72.000 lúmenes.
    • Optimizado para instalación por una sola persona
    • Múltiples opciones de blindaje y distribución
    • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 187 lm/W.
    • Las lentes esmeriladas reducen el deslumbramiento.
    • Alternativa de bajo consumo energético diseñada para reemplazar las luminarias industriales tradicionales de descarga de alta intensidad (HID) o fluorescentes.
    • Variedad de opciones de montaje para aplicaciones de superficie y suspendidas.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Cumple con DLC
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Die-formed steel housing.

        Shielding

        Frosted acrylic.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 65,000 hours. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C max when specified with HA option. 45°C max when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciagh-compactmodular-highbay
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosHighbays
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-10-16
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica