Publique sus productos
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • La poca profundidad de la luminaria, inferior a 4 pulgadas, permite su colocación cerca del techo para un máximo aprovechamiento del espacio y reduce los daños ocasionados por los equipos de manipulación de materiales.
    • Las opciones de distribución estrecha e iluminación ascendente proporcionan un rendimiento personalizado.
    • Placa de acceso rápido para una fácil instalación
    • Carcasa de aluminio para una máxima disipación del calor.
    • Módulos de iluminación ascendente disponibles para iluminar techos oscuros.
    • La opción HE ofrece una eficacia superior de hasta 188 lm/W.
    • Opción de alta temperatura ambiente para entornos extremos.
    • Opciones de bisagras de piano y marcos de puerta de acero
    • El protector de alambre opcional proporciona protección adicional.
    • Variedad de opciones de montaje
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 60°C max when specified with HA option. 25°C max when specified with alternate drivers. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciagl-lowprofile-industrial
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosHighbays
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-27
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures