Publique sus productos
GLN Narrow Industrial

GLN Narrow Industrial

Traducido por Google,

Características

  • El diseño de luminaria estrecha es adecuado para aplicaciones en pasillos de gran altura.
  • Carcasa de aluminio de gran calibre para una máxima disipación del calor.
  • La poca profundidad de la luminaria, inferior a 4 pulgadas, permite colocarla cerca del techo para aprovechar al máximo el espacio.
  • Fácil acceso al controlador sin necesidad de retirar los módulos LED.
  • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
  • Variedad de opciones de montaje
  • Alto rendimiento de hasta 162 lm/W.
  • El protector de alambre opcional proporciona protección adicional.
  • Marco de puerta de acero opcional con acrílico transparente o difuso.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      .040″ die-formed aluminum housing.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagln-narrow-industrial
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosIndustrial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica