Publique sus productos
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay

    GP Performance High Bay

    Traducido por Google,

    Características

    • Diseño industrial atractivo y compacto con una innovadora construcción modular del disipador de calor.
    • Diseño abierto con disipadores de calor de aluminio para maximizar el flujo de aire y la refrigeración.
    • Huella escalable y salidas variables para aplicaciones de techo alto y techo bajo.
    • Opciones de lentes transparentes y difusas
    • Rendimiento a medida con distribuciones estrechas, medias y amplias.
    • Alto rendimiento de hasta 140 lm/W.
    • Elimine los techos oscuros con el diseño de iluminación ascendente de ingeniería exclusiva.
    • Fabricado para resistir temperaturas ambiente máximas de 65 °C.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Aluminum and steel construction.

        Finish

        Nickel and textured black powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Surge protection >6kV. L70 >54,000 hours. -35°C – 65°C ambient operating temperature, lumen restrictions apply. 45°C maximum ambient operating temperature when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciagp-performance-high-bay
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosHighbays
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-10-16
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures