Publique sus productos
GS SLIM HIGH BAY
GS SLIM HIGH BAY

    GS SLIM HIGH BAY

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponible en QuickShip.
    • Profundidad de luminaria ultrabaja de 2-9/16".
    • Optimizado para instalación por una sola persona
    • Temperatura ambiente de hasta 55ºC
    • Múltiples opciones de blindaje y distribución
    • Alto rendimiento de hasta 155 lm/W.
    • La lente microprismática reduce el deslumbramiento.
    • Alternativa de bajo consumo energético diseñada para reemplazar las luminarias industriales tradicionales de descarga de alta intensidad (HID) o fluorescentes.
    • Los accesorios que no son electromagnéticos se envían en paquetes de 2 unidades para reducir los residuos en la obra.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Cumple con DLC
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Shielding

        Clear or micro-prismatic acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 at 72,000 hours. 45°C maximum ambient operating temperature standard. 55°C maximum ambient operating temperature when specified with HA option, lumen restrictions apply. -40°C minimum operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only. Fixture weight is 6.5lbs for 2′ and 13lbs for 4′ unit, options may increase weight.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciags-slim-highbay
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosHighbays
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-10-16
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures