Publique sus productos
HET High Efficiency Troffer
HET High Efficiency Troffer

    HET High Efficiency Troffer

    Traducido por Google,

    Características

    • Esta luminaria arquitectónica, atractiva y eficiente, proporciona una iluminación cómoda y uniforme.
    • Los difusores acrílicos esmerilados combinados con pintura blanca mate de alta reflectividad proporcionan una alta eficiencia óptica y confort visual.
    • Integra sin problemas la tecnología LED en cualquier proyecto HET existente.
    • Totalmente accesible desde la habitación sin necesidad de herramientas.
    • Alto rendimiento de hasta 135 lm/W.
    • Los difusores de una sola pieza eliminan la necesidad de superposiciones separadas.
    • Profundidad reducida de la luminaria para su uso en aplicaciones de plenum poco profundo.
    • El montaje superficial HES complementario preserva la continuidad.
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante.
    • Disponibles en tamaños de 1x4, 2x2 y 2x4.
    • Clasificación IC para contacto directo con aislamiento
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Cumple con DLC
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic.

        Finish

        Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Designed for NEMA Type “G” 1″ grid ceiling standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Especificaciones técnicas
      • Referenciahet-high-efficiency-troffer
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-06-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica