Publique sus productos
LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Esta luminaria de superficie delgada y de bajo perfil ofrece una alternativa arquitectónica a las luminarias envolventes estándar.
  • El perfil redondo o cuadrado ofrece opciones de diseño para una variedad de aplicaciones.
  • Lente acrílica extruida, esmerilada y de alta calidad que se ajusta firmemente en su lugar para proporcionar una iluminación suave y difusa.
  • Las placas laterales delgadas están diseñadas para adaptarse a la forma de la lente y evitar fugas de luz antiestéticas.
  • El método de unión interna autoalineable garantiza filas rectas.
  • Disponibles en longitudes de 2, 4, 6 y 8 pies.
  • Alto rendimiento de hasta 150 lm/W.
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Planifica proyectos rápidamente y simplifica los pedidos con nuestro Creador de productos lineal.
  • Soporte de montaje ajustable opcional, interruptor de tiro o interruptor basculante blanco disponible.
  • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Fomente un diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada mediante luz blanca regulable.
  • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Frosted, matte acrylic, round or square profile.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciallm-surfacearchitecturalslimline-surface
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosWraps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica