Publique sus productos
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND

    4CR 4″ CYLINDER – ROUND

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Perfil delgado para una iluminación discreta
    • Mantienen el rendimiento y el estilo de la colección de focos empotrables de Williams.
    • Control óptico superior con haces tan estrechos como 8° y óptica de campo variable de hasta 70°.
    • Complementa los elementos arquitectónicos de cualquier espacio con una multitud de acabados para viviendas, molduras y cables.
    • Lista completa de opciones de montaje: colgante, cable, cable de alimentación, pared y techo.
    • Garantice una instalación sencilla y segura con la tecnología de montaje en superficie TwistLock™.
    • Carcasa de aluminio extruido de ingeniería de precisión y panel frontal de aluminio fundido a presión para una estética impecable.
    • Variedad de colores de cordón disponibles en estándar o trenzado para diseños personalizados.
    • Opciones de embellecedores de lentes abiertos, empotrados y retraídos
    • Los reflectores crean una luminosidad suave y de bajo deslumbramiento.
    • Todas las piezas se pintan después de su fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL.
    • Imita el brillo cálido y acogedor de las bombillas incandescentes con la tecnología de atenuación cálida.
    • Construye Estados Unidos, compra Estados Unidos y cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico integradas en la luminaria disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Max weight 5 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4cr-cylinder-round
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosCylinders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica