Publique sus productos
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer
MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    MCTA LED Architectural Clean Room Troffer

    Traducido por Google,

    Características

    • El diseño arquitectónico con un distintivo detalle central flotante eleva el estilo en laboratorios, salas blancas y otros entornos controlados.
    • La lente curva retroiluminada proporciona una iluminación uniforme para mayor comodidad visual.
    • La carcasa del accesorio y el marco de la puerta soldados con costura están diseñados para el control de infecciones.
    • El marco de la puerta de superficie lisa y los materiales de las lentes simplifican la limpieza y el mantenimiento.
    • Las juntas de espuma de celda cerrada aprobadas por NSF en tres ubicaciones cumplen con todos los criterios de prueba requeridos para la certificación ISO 5, Clase 100
    • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y crecimiento bacteriano.
    • Clasificado para contacto directo con aislamiento.
    • Tamaños disponibles 2x2 y 2x4
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. standard. 18-gauge aluminum available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. 18-gauge aluminum available. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Curved or straight diffuse acrylic insert with polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Salt spray tested, 1,000 hours (ASTM B117). All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60hz, THD < 10%

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling
      • IC-rated for direct contact with insulation
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • Suitable for use in BSL 1-4 laboratories in most applications (consult CDC)
      • NSF/ANSI 2
      • City of Chicago Environmental Air approved
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamcta-led-clean-room-troffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosMedical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica