Publique sus productos
MD2 Asymmetric Medical Bed Light
MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    MD2 Asymmetric Medical Bed Light

    Traducido por Google,

    Características

    • Diseñado para usarse en pares para iluminar asimétricamente las camas de los pacientes.
    • Se pueden instalar accesorios para permitir el acceso de mantenimiento sin tener que trabajar directamente sobre las camas de los pacientes.
    • El controlador de bajo voltaje opcional permite controlar la iluminación de la cama.
    • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y crecimiento bacteriano.
    • Múltiples protocolos de atenuación disponibles
    • Proporciona diferentes niveles de iluminación a través de un controlador de atenuación.
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
    • Los accesorios de placa de pared del controlador de bajo voltaje opcionales brindan fácil acceso para el personal de atención médica
    • Alto rendimiento hasta 106 lm/W
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
    • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


    Especificaciones
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      Steel door frame with integral torsion springs to secure the frame within the fixture.

      Shielding

      Frosted, ribbed acrylic.

      Finish

      Textured 92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamd2-asymmetric-medical-bed-light
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosMedical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica