Publique sus productos
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer

    MDS Medical Surgical Troffer

    Traducido por Google,

    Características

    • Proporciona iluminación auxiliar desde el perímetro del quirófano.
    • Reduce el fuerte contraste entre las áreas de trabajo quirúrgicas y preparatorias.
    • La junta triple opcional protege contra la entrada de contaminantes.
    • Múltiples opciones de distribución proporcionan un rendimiento de iluminación eficaz y específico para la aplicación.
    • Los materiales del marco de la puerta y de las lentes de superficie lisa simplifican la limpieza
    • El circuito verde opcional proporciona una mayor claridad visual para el personal de la sala de operaciones y reduce la fatiga ocular durante los procedimientos quirúrgicos videoscópicos.
    • Diseñado exclusivamente para hospitales e instalaciones médicas que utilizan barras en T de cara de 15/16′′, 1-1/2′′ y 2′′
    • El acabado antimicrobiano suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y crecimiento bacteriano.
    • Proporciona una iluminación ambiental uniforme para el resto de la sala de cirugía.
    • Alto rendimiento hasta 129 lm/W
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
    • Tamaños disponibles: 1x4, 2x2 y 2x4
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
    • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


    Especificaciones
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      .050″ extruded aluminum, flat with mitered corners. Fully enclosed spring-loaded cam latches and T-type hinges. Door frame and lens are grounded to the fixture housing.

      Shielding

      One-piece frosted acrylic, pattern #12, .125′′ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. (4) Earthquake clips provided. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamds-medical-surgical-troffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosMedical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica