Publique sus productos
MX2R 2″ CONTINUOUS – RECESSED

MX2R 2″ CONTINUOUS – RECESSED

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Cree espacios elegantes con una hilera de iluminación continua y uniforme
  • Las lentes planas, con bordes brillantes, caídas y regresivas brindan a los diseñadores una variedad de looks.
  • Especifique en incrementos de una pulgada para crear un ajuste perfecto
  • Alto rendimiento hasta 125 lm/W
  • La extrusión lineal contiene rieles de luz a presión para facilitar la instalación y el mantenimiento.
  • El versátil sistema MX2 incluye montaje empotrado, en superficie, suspendido y en pared.
  • Configuraciones de esquinas totalmente iluminadas disponibles
  • La lente acrílica difusa proporciona una iluminación uniforme para mayor comodidad visual.
  • Diseñe espacios rápidamente con el Constructor de productos lineales
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Disponible con soluciones circadianas de luz blanca LED de última generación BIOS ®
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


Especificaciones
  • Housing

    Extruded aluminum.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. Reported L70: >54,000 hours. Reported L90: 52,000 hours. Estimated L70: 170,000 hours.

    Mounting

    MX2RT: Drywall mount allowing for ceiling materials 1/4″ - 1-1/4″ thick. Fixture to be installed prior to drywall or finished ceiling material. MX2RG: NEMA Type “G” standard. MX2SG: NEMA Type “SS” standard.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciamx2r-continuous-recessed
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosLinear and Continuous
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica