Publique sus productos
MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE
MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE
MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE

    MX2S 2″ CONTINUOUS – SURFACE

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Cree espacios elegantes con una hilera de iluminación continua y uniforme
    • Especifique en incrementos de una pulgada para crear un ajuste perfecto
    • Las lentes planas, con bordes brillantes, caídas y regresivas brindan a los diseñadores una variedad de looks.
    • Alto rendimiento hasta 115 lm/W
    • La extrusión lineal contiene rieles de luz a presión para facilitar la instalación y el mantenimiento.
    • El versátil sistema MX2 incluye montaje empotrado, en superficie, suspendido y en pared.
    • El sistema de alineación de filas instalado de fábrica crea filas rectas con facilidad
    • Configuraciones de esquinas totalmente iluminadas disponibles
    • La lente acrílica difusa proporciona una iluminación uniforme para mayor comodidad visual.
    • Diseñe espacios rápidamente con el Constructor de productos lineales
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Disponible con soluciones circadianas de luz blanca LED de última generación BIOS ®
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast end plates.

      Shielding

      Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Reported L70: >54,000 hours. Reported L90: 52,000 hours. Estimated L70: 170,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Surface.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamx2s-continuous-surface
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosLinear and Continuous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica