Publique sus productos
MX2WUD 2″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

MX2WUD 2″ CONTINUOUS UP/DOWN – WALL

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Atractiva fuente de iluminación directa e indirecta.
  • Cree espacios elegantes con una fila de iluminación continua y uniforme en un diseño que cumple con la ADA
  • Las lentes planas, con bordes brillantes, caídas y regresivas brindan a los diseñadores una variedad de looks.
  • Especifique en incrementos de una pulgada para crear un ajuste perfecto
  • Alto rendimiento hasta 120 lm/W
  • La extrusión lineal contiene rieles de luz a presión para facilitar la instalación y el mantenimiento.
  • El diseño del soporte de pared espacia uniformemente los accesorios de manera automática
  • El sistema de alineación de filas instalado de fábrica crea filas rectas con facilidad
  • El versátil sistema MX2 incluye montaje empotrado, en superficie, suspendido y en pared.
  • Diseñe espacios rápidamente con el Constructor de productos lineales
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Disponible con soluciones circadianas de luz blanca LED de última generación BIOS ®
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


Especificaciones
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast end plates.

    Shielding

    Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. Reported L70: >54,000 hours. Reported L90: 52,000 hours. Estimated L70: 170,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to wall mounted bracket.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciamx2wud-continuousupdown-wall
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosLinear and Continuous
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica