Publique sus productos
MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED
MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED

    MX4R 4″ CONTINUOUS – RECESSED

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Cree espacios elegantes con una hilera de iluminación continua y uniforme
    • Especifique en incrementos de una pulgada para crear un ajuste perfecto
    • Alto rendimiento hasta 121 lm/W
    • Las lentes planas y regresivas brindan a los diseñadores una variedad de looks.
    • La extrusión lineal contiene rieles de luz a presión para facilitar la instalación y el mantenimiento.
    • El versátil sistema MX4 incluye montaje empotrado, en superficie, suspendido y en pared.
    • Configuraciones de esquinas totalmente iluminadas disponibles
    • La lente acrílica difusa proporciona una iluminación uniforme para mayor comodidad visual.
    • Diseñe espacios rápidamente con el Constructor de productos lineales
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Disponible con soluciones circadianas de luz blanca LED de última generación BIOS ®
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Extruded aluminum.

      Shielding

      Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21.

      Mounting

      MX4RT: Drywall mount allowing for ceiling materials 1/4″ - 2″ thick. Fixture to be installed prior to drywall or finished ceiling material. MX4RG: NEMA Type “G” standard

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamx4r-continuous-recessed
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosLinear and Continuous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica