Publique sus productos
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Cree espacios elegantes con una hilera de iluminación continua y uniforme
    • Las lentes planas y prominentes ofrecen a los diseñadores una variedad de looks.
    • El accesorio se fija al soporte de pared para una instalación sencilla.
    • Alto rendimiento hasta 117 lm/W
    • La extrusión lineal contiene rieles de luz a presión para facilitar la instalación y el mantenimiento.
    • El versátil sistema MX4 incluye montaje empotrado, en superficie, suspendido y en pared.
    • La lente acrílica difusa proporciona una iluminación uniforme para mayor comodidad visual.
    • Diseñe espacios rápidamente con el Constructor de productos lineales
    • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
    • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Hecho aquí® en EE. UU.
      Especificaciones
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end plates.

        Shielding

        Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.

        • UL 924 available.

        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.

        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty

      Especificaciones técnicas
      • Referenciamx4w-continuous-wall
      • Familia de productoIndoor Luminaires
      • Grupo de productosLinear and Continuous
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-10-23
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioVidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica