Publique sus productos
PT SHALLOW PLENUM TROFFER
PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Disponible en QuickShip
    • Ultradelgado de 2-3/8" para un espacio de plenum mínimo
    • Acceso desde el lado de la habitación
    • Iluminación ambiental uniforme
    • La superficie complementaria y el kit de modernización preservan la continuidad
    • El acabado antimicrobiano opcional suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y crecimiento bacteriano.
    • Alto rendimiento hasta 134 lm/W
    • Clasificado para contacto directo con aislamiento.
    • Construcción CRS de alta resistencia
    • Las opciones de lentes acrílicas acanaladas difusas redondas o cuadradas mejoran el espacio
    • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
    • Tamaños disponibles: 1x4, 2x2 y 2x4
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
    • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
    • Compatible con DLC
    • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Disponible con soluciones circadianas de luz blanca LED de última generación BIOS ®
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.


    Especificaciones
    • Housing/Reflector

      Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

      Shielding

      Diffuse ribbed acrylic.

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L80 >60,000 hours.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapt-shallowplenumtroffer
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosTroffers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica