Publique sus productos
PX WASH PERIMETER WALL - WASH

PX WASH PERIMETER WALL - WASH

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Ilumina sutilmente las paredes al tiempo que proporciona una iluminación ambiental con poco deslumbramiento.
  • El diseño elegante y lineal incorpora líneas limpias, un estilo delgado y una fila continua de luces.
  • Permite conexiones de 90° en instalaciones de esquinas interiores y exteriores
  • Instalación rápida y sencilla con soporte montado en la pared que proporciona múltiples ubicaciones de tornillos pretaladrados y una función de suspensión rápida para el accesorio.
  • Soluciones tanto para techos de rejilla como de pladur
  • Las extensiones ajustables permiten un ajuste perfecto para encontrarse con paredes adyacentes y crear esquinas.
  • La lente acrílica difusa protege los LED de la vista
  • Diseñe espacios rápidamente con el Constructor de productos lineales
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    Formed sheet metal and aluminum.

    Shielding

    Extruded diffuse acrylic lens.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multistage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Wall mount rail, predrilled with wall screw locations, with quick hang feature.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciapx-washperimeter-wallwash
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosLinear and Continuous
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica