Publique sus productos
RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Proporciona una iluminación ambiental suave y uniforme.
  • El conjunto de lente de elevación y giro permite un fácil mantenimiento
  • Diámetros disponibles: 2', 3' y 4'
  • El accesorio arquitectónico suspendido y redondo agrega interés visual a una variedad de aplicaciones
  • Combine múltiples tipos de montaje para crear un espacio único y moderno
  • Cable de avión elegante o soporte colgante
  • Alto rendimiento hasta 143 lm/W
  • Seis opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier espacio.
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados ​​en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

    Shielding

    Frosted acrylic lens, .125″ thick.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Suspended. Adjustable steel aircraft cable mounts to 1/4-20 stud provided by others; or use 3/8″ IPS stem and canopy kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciarndp-roundarchitectural-pendant
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures