Publique sus productos
SRK Strip Retrofit Kit
SRK Strip Retrofit Kit

    SRK Strip Retrofit Kit

    Traducido por Google,

    Características

    • Actualice rápidamente las tiras fluorescentes existentes a LED o TLED de ahorro de energía
    • Instalación sencilla sin necesidad de herramientas.
    • Se adapta a cualquier carcasa de tira existente de 3" a 5-1/4" de ancho
    • Construcción CRS de alta resistencia
    • Alto rendimiento hasta 153 lm/W
    • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
    • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
    • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
    • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
    Especificaciones
    • Housing

      Provided by others, must be 3"- 5-1/4" wide.

      Wireway Cover

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Toolless mounting brackets attach to existing strip channels from 3" to 5-1/4" wide.

      Listings

      • cCSAus classified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasrk-strip-retrofit-kit
    • Familia de productoIndoor Luminaires
    • Grupo de productosRetrofit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures