Publique sus productos
V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

Traducido por Google,

Características

  • Ideal para escuelas, centros de salud conductual, instituciones correccionales y otras áreas propensas al vandalismo.
  • Diseño antiligaduras con cierres resistentes a la manipulación
  • Aceptado por la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York para su uso en centros de pacientes hospitalizados.
  • El marco de fundición a presión con clasificación IP65 incluye una lente al ras fácil de limpiar
  • Ángulos de haz que van desde 25° estrechos hasta 55° amplios para un rendimiento personalizado
  • Las opciones de acabado de fundición a presión incluyen lentes al ras o regresivas
  • El diseño contemporáneo proporciona una iluminación sin deslumbramiento para una apariencia de techo suave.
  • Ajuste fácilmente los brazos de montaje debajo del techo para adaptarse a una variedad de espesores de techo.
  • Amplia gama de opciones de lúmenes para iluminación general.
  • El bajo UGR cumple con los requisitos LEED y WELL
  • Ofrezca edificios inteligentes escalables y basados en datos con accesorios y controles habilitados para PoE
  • Apoye el diseño centrado en el ser humano con iluminación adaptativa e individualizada utilizando luz blanca modulable
  • Imita el brillo cómodo y acogedor de las lámparas incandescentes con tecnología de atenuación cálida.
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/8″ max. TC option required for ceiling thicknesses greater than 1-1/4″.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with 1/8″ micro-prismatic, polycarbonate lens with 1/8″ clear polycarbonate underlay. Trim is secured with four stainless steel, tamper-resistant screws.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

    Mounting

    Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L38 and higher lumen packages.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
    • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
    • IP65 rated trim when specified with IP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
    • ISO 5, Class 100 rated.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
    • RoHS compliant.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciav6dr-6-vandal-resistant-downlight-round
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCristal negro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures