Publique sus productos
VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

Traducido por Google,

Características

  • La puerta con lente transparente proporciona una barrera entre la habitación y el difusor para disuadir a los vándalos y minimizar los contaminantes.
  • Ideal para entornos potencialmente hostiles, como instalaciones recreativas, escuelas, centros de comportamiento supervisados ​​u otras áreas propensas al vandalismo.
  • El difusor acrílico acanalado protege los LED de la vista directa
  • Opciones de juntas dobles o triples disponibles
  • La bisagra de acero con ranura en T permite un bisagrado y enganche reversibles y garantiza una retención positiva cuando se abre la puerta.
  • El acabado antimicrobiano opcional suprime la propagación de microorganismos peligrosos, moho y crecimiento bacteriano.
  • Placa de acceso de cableado rápido en la parte posterior de la carcasa del dispositivo para una fácil conexión de la fuente de alimentación entrante
  • Tamaños disponibles 2x2 y 2x4
  • Todas las piezas están pintadas después de la fabricación para facilitar la instalación, aumentar la eficiencia e inhibir la corrosión.
  • Cumple con las leyes Build America, Buy America y Buy American.
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Door Frame & Lens

    Transparent acrylic lens with .236 ″ thick polycarbonate underlay, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners secured with six tamper-resistant, tri-groove screws.

    Reflector

    Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciavdil-vandal-resistant-direct-indirect-lensed
  • Familia de productoIndoor Luminaires
  • Grupo de productosVandal Resistant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures