Publique sus productos
VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

VWPH VOLTAIRE ARCHITECTURAL WALL PACK – HORIZONTAL

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS

  • Diseñado para iluminar aceras, accesos, perímetros o fachadas.
  • Diseñado para su uso tanto en aplicaciones de iluminación ascendente como descendente.
  • Se combina perfectamente con una variedad de estilos arquitectónicos.
  • Modelado específicamente para permitir el escurrimiento de la suciedad y el agua para una apariencia siempre limpia.
  • Batería opcional, fotocélula y tornillos a prueba de manipulaciones.
  • La óptica de precisión proporciona múltiples opciones de distribución
  • Aprobado por IDA Dark-Sky para minimizar el deslumbramiento, reducir la intrusión de luz y ayudar a proteger el cielo nocturno.
  • Siete opciones de acabado estándar y una amplia selección de colores personalizados complementan los elementos arquitectónicos de cualquier entorno exterior.
  • Cumple con la Ley de Compra Estadounidense
  • Soluciones de control inalámbrico en luminarias disponibles
  • Hecho aquí mismo ® en EE. UU.
Especificaciones
  • Housing

    Die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heatsink and LED assembly provide passive thermal management. Rated -30ºC to 40ºC ambient operating temperature (-20ºC to 40ºC with EM/10WC; 0°C to 37°C with EM/10CEC; 0ºC to 39ºC with EM/4W).

    Optical System

    Precision, injection-molded, refractive acrylic lensing produces standard IES distributions.

    LED Assembly

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >50,000 hours per IES TM-21.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface mounts directly over a 4″ maximum outlet box. Must be anchored to adequate structure that can safely support fixture weight (VWPH = 15 lbs, VWPV = 23 lbs).

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations.
    • FCC Class A compliant.
    • IDA Dark-Sky approved (downlight applications only).
    • RoHS compliant.
    • IP65 rated.
    • Title 24 compliant with OCCWS FSP-311-L_ option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Especificaciones técnicas
  • Referenciavwph-voltairearchitectural-wallpack-horizontal
  • Familia de productoOutdoor Luminaires
  • Grupo de productosWall Packs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica