Publique sus productos
Pantalla enrollable resistente al humo Active S1

Pantalla enrollable resistente al humo Active S1

En un incendio, el humo causa más víctimas que el fuego. Las cortinas cortahumos limitan la propagación del humo a un área determinada. Las pantallas enrollables aseguran que el humo se dirija en la dirección correcta, desde donde puede ser eliminado eficazmente. Las cortinas cortahumos son un elemento clave en la seguridad contra incendios de construcciones como estacionamientos y edificios públicos.

La pantalla enrollable resistente al humo Smokescreen Active S1 desciende solo cuando es necesario, en función de una señal del panel de control de incendios.


    Especificaciones
    • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

      Instalación: Montaje interior o en pared.

      Aplicación, entre otras: Aparcamientos, edificios públicos, oficinas y naves industriales.

      Resistencia al humo: 120 minutos o más, para todas las dimensiones.

      Prueba de humo: Probada y homologada según la norma NEN-EN 12101-1.

      Material: Tela de fibra de vidrio de doble cara con revestimiento de poliuretano gris.

      Espesor del material: 0,4 mm

      Peso de la tela por m²: 0,45 kg

      Barra inferior: Perfil de acero


      OPCIONES DE SEGURIDAD ADICIONAL

      EFS (Sistema de seguridad eléctrica)

      La mampara enrollable resistente al humo está equipada con un sistema de seguridad adicional.

      Motor tubular de 24 V accionado por una caja de control con baterías de emergencia de 24 V. En caso de fallo eléctrico, la pantalla se cierra utilizando estas baterías de emergencia.Sistema de seguridad por gravedad (GFS)La pantalla enrollable resistente al humo está equipada con un motor tubular de 230 V accionado por una caja de control. En caso de fallo eléctrico, la pantalla se cierra por gravedad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSmokescreen-Active-S1
    • Familia de productoSmokescreen
    • Grupo de productosSmoke resistant curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)300
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos