Publique sus productos
Llama de pantalla de fuego (E)
Llama de pantalla de fuego (E)

    Llama de pantalla de fuego (E)

    Cortina enrollable resistente al fuego E30/E60/E90/E120

    • 30, 60, 90 o 120 min. de resistencia al fuego
    • Instalación: Montaje interior o en la pared.
    • Adecuada para instalación en una pared flexible
    • Probada según la norma EN 1634-1
    • Poco espacio de instalación
    • LigeraFirescreen Flame es la primera cortina cortafuegos que se puede utilizar en una pared flexible. Esta opción contribuye a la capacidad de adaptar fácilmente los edificios a las necesidades cambiantes de los usuarios. Gracias a su inteligente elección de materiales, la cortina cortafuegos es compacta y económica. Ofrece una solución ideal para crear subcompartimentos cortafuegos. La cortina ha sido probada con éxito según las últimas normas CE.

      OPCIONES DE CIERRE EN CASO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA

      • EFS (Sistema de Seguridad Eléctrica): En caso de fallo eléctrico, la pantalla se cierra mediante baterías de emergencia de 24 V.
      • CONTROL DE LA PANTALLA INCENDIARIA
      • La caja de control permite la conexión al sistema de alarma contra incendios y cuenta con indicadores LED para:
      • Alimentación
      • Señal de incendio activa
      • Mantenimiento
      • Tensión de la batería

      OPCIONES

      • Recubrimiento en polvo de las guías laterales, la protección y las consolas en cualquier color RAL deseado. Botón pulsador de emergencia Alarmas de humo Luz estroboscópica y/o zumbador Pantalla LED externa, aplicable al instalar la caja de control sobre el techo.
    Especificaciones
    • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

      • Instalación: Montaje interior o en pared.
      • Superficie de montaje: Es posible la instalación en estructuras de pared flexibles.
      • Aplicación: Hospitales, centros de distribución e industria, entre otros.
      • Función: La cortina se cierra únicamente en caso de alarma de incendio.
      • Resistencia al fuego: Probada según la norma EN 1634-1. Cumple con los siguientes criterios: Densidad de llama E
      • Máx. Superficie de montaje: E30 - E60 - E90: 6.000 x 6.000 mm (ancho x alto)
      • E120: 3.560 x 6.000 mm (ancho x alto)
      • Material: Tejido técnico de una sola capa con revestimiento ignífugo.
      • Guías laterales + protección: Chapa de acero galvanizado Sendzimir
      • Barra inferior: Perfil de acero galvanizado.
      • Rodillo superior: Sobre consolas de acero.
      • Carril inferior: Perfil de acero integrado en la protección
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirescreen-flame
    • Familia de productoFirescreen
    • Grupo de productosFire-resistant roller curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos