Publique sus productos
Protección contra la radiación Firelock (EW) | Resistente al fuego: persiana enrollable de doble pared con función antirrobo.
Protección contra la radiación Firelock (EW) | Resistente al fuego: persiana enrollable de doble pared con función antirrobo.

    Protección contra la radiación Firelock (EW) | Resistente al fuego: persiana enrollable de doble pared con función antirrobo.

    EW30/EW60 Resistente al fuego: persiana enrollable de doble pared con función antirrobo.

    • Adecuada como cierre físico
    • Resistencia antirrobo WK4/RC4
    • Probada según EN 1634-1
    • Aplicable en oficinas, industria, edificios de alojamiento temporal y en edificios con un perfil de alto riesgo, como museos, bancos y aeropuertos.

    FUNCIONAMIENTO

    Persianas enrollables resistentes al fuego con función antirrobo. Las persianas enrollables se utilizan con frecuencia en edificios con un perfil de alto riesgo, como museos, bancos y aeropuertos.

    PUERTA ENROLLABLE RESISTENTE AL FUEGO

    El objetivo principal de una puerta enrollable resistente al fuego es proteger a las personas y los bienes impidiendo la propagación del fuego.

    Las puertas están conectadas al centro de alarma contra incendios, de modo que, al activarse la alarma, se cierran formando una barrera física. Las puertas enrollables cuentan con un perfil de acero galvanizado de doble pared y aislamiento de lana de roca.

    CONTROL INTELIGENTE

    • La caja de control permite la conexión al sistema de alarma contra incendios e incluye indicadores LED para:
    • Funcionamiento centralizado.
    • Alarmas de humo y temperatura.
    • Control por fotocélula.
    • Las señales de control y retroalimentación de la persiana enrollable se pueden adaptar según las especificaciones.

    OPCIONES

    • Batería de emergencia: En combinación con el motor de accionamiento especial, la persiana enrollable solo se cierra en caso de alarma contra incendios o fallo eléctrico. Además, los sistemas de seguridad siguen funcionando en caso de fallo eléctrico. Funcionamiento de emergencia: Con manivela extraíble, polipasto de cadena o volante (con motor de accionamiento especial). Recubrimiento en polvo: En cualquier color RAL. Cubierta de acero: De uno, dos, tres o cuatro lados, con o sin protector de motor. Resistencia a la entrada forzada: Clase 4, según la norma NEN 5096 / EN 1627 (certificado KOMO). Versión resistente a la entrada forzada También está disponible una versión de esta persiana enrollable desarrollada para aplicaciones resistentes a la entrada forzada. Esta persiana enrollable de doble pared tiene lamas de acero de 1,5 mm. Esta versión es apta para formatos de hasta 12.000 mm de ancho y tiene una resistencia a la entrada forzada de clase RC4 / WK4. 60 minutos de resistencia al fuego.
    Especificaciones
    • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

      • Adecuado para: Aplicación en edificios industriales y de oficinas, edificios de alojamiento temporal y en edificios con un perfil de alto riesgo, como museos, bancos y aeropuertos.
      • No apto para: Uso de alta frecuencia.
      • Resistencia al fuego: Probado según EN 1634-1 con clases de resistencia al fuego EW30, EW60.
      • Resistencia a la entrada forzada: RC4, de acuerdo con NEN 5096 / EN 1627 y provisto de certificado KOMO.
      • Resultado de la prueba: Resistencia al fuego probada por Efectis. Resistencia a la entrada forzada probada por SKG.
      • Máx. Dimensiones: Resistencia al fuego 10.000 x 7.500 mm (ancho x alto).
      • Resistencia a la entrada forzada 12.000 x ilimitada (ancho x alto).
      • Material: Acero galvanizado en caliente de doble pared, lamas reforzadas y aisladas.
      • Espesor del material: 1,25 mm
      • Dimensiones de las lamas: 22 x 100 mm (profundidad x altura)
      • Peso: Aprox. 35 kg/m2.
      • Dispositivo de seguridad de desenrollado: Instalado de serie según EN 12604 y EN 12605.
      • Guía lateral: Perfil reforzado de construcción especial con material espumado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirelock-radiation-protect
    • Familia de productoFirelock
    • Grupo de productosFire-resistant double-walled roller shutter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8000
    • Ancho (mm)8000
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos