Publique sus productos
Puerta corredera de una sola cara Firedrive Radiation Double (EW) | Puerta corredera de una sola cara resistente al fuego

Puerta corredera de una sola cara Firedrive Radiation Double (EW) | Puerta corredera de una sola cara resistente al fuego

EW60 Puerta corredera ignífuga de una sola hoja para acceso de personas, mercancías y vehículos de uso frecuente

  • Resistencia al fuego de 30 a 60 minutos
  • Adecuada para aplicaciones de uso frecuente
  • Probada según la norma NEN 6069

FUNCIONAMIENTO

Puerta corredera automática ignífuga de dos hojas con controlador automático.

SUPERFICIE DE LA PUERTA

La superficie de la puerta está compuesta por perfiles de acero huecos con relleno de vidrio ignífugo y/o paneles sándwich planos. El espesor de la superficie de la puerta en los perfiles de acero huecos es de 50 mm.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Aplicación: Hoteles, hospitales, escuelas, museos, teatros, bibliotecas, etc.

  • Adecuado para: Uso frecuente.
  • Resistencia al fuego: Doble cara, 60 min.
  • Resultado de la prueba: Probado en Efectis según la norma NEN 6069 y el Decreto de Edificación.
  • Área máxima libre: 2400 x 3000 mm (ancho x alto)
  • Estructura hueca: Perfiles Jansen Economy 50, con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL estándar.
  • Acristalamiento: Vidrio resistente al fuego de 30 o 60 minutos.
  • Paneles resistentes al fuego: Chapa de acero, con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL. Espesor del material: Marco hueco de 1,5 mm / Paneles de 17 mm / Acristalamiento según proveedor y resistencia al fuego. Peso: 30-50 kg/m², según resistencia al fuego. Cierres laterales: Perfiles en Z y en U de diseño especial. Mecanismo de accionamiento: Mediante controlador automático de puerta y sensores combinados con protección. CONTROL Interruptor programable con 8 posiciones. Sensor combinado (montado) en los lados interior y exterior. Botón pulsador de emergencia para apertura en caso de incendio (un lado). Señalización mediante señal del sistema de alarma contra incendios o detectores de humo locales. Baterías de emergencia para funcionamiento en caso de fallo eléctrico.

OPCIONES

  • Protección: Recubrimiento en polvo en cualquier color RAL deseado.
  • Ventana lateral: Máx. 1500 x 3000 mm (ancho x alto).
  • Paneles resistentes al fuego: Chapa de acero con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL deseado.
  • Revestimiento HPL: Revestimiento de laminado de alta presión (HPL). Se ofrece certificación de equivalencia de Efectis.
  • Tecnología de acceso: Conexión para sistema de lectura de tarjetas.


Especificaciones
  • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

      • Aplicación: Hoteles, hospitales, escuelas, museos, teatros, bibliotecas, etc.
      • Adecuado para: Uso frecuente.
      • Resistencia al fuego: Doble cara 60 min.
      • Resultado de la prueba: Probado en Efectis según la norma NEN 6069 y el Decreto de Edificación.
      • Máx. Espacio libre: 2400 x 3000 mm (ancho x alto)
      • Marco hueco: Perfiles Jansen Economy 50, con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL estándar deseado.
      • Acristalamiento: Vidrio resistente al fuego de 30 o 60 minutos.
      • Paneles resistentes al fuego: Chapa de acero, con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL deseado.
      • Espesor del material: Marco hueco 1,5 mm / Paneles 17 mm / Acristalamiento, según el proveedor y la resistencia al fuego.
      • Peso: 30-50 kg/m2, según la resistencia al fuego.
      • Cierres laterales: Perfiles en Z y perfiles en U especialmente construidos.
      • Mecanismo de accionamiento: Mediante controlador automático de puerta y sensores combinados suministrados con una protección.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiredrive-radiation-double
    • Familia de productoFiredrive
    • Grupo de productosFire-resistant double leaf sliding door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2400
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos