Publique sus productos
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    Tector® Nivel 10F es una pasta autonivelante formulada a base de mezcla de cementos y áridos seleccionados, resinas poliméricas y aditivos que le confieren una gran fluidez, una excelente adherencia y un rápido fraguado, además de un perfecto acabado. Apta para suelos radiantes.
    Especificaciones
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Floor_451_Nivel_30
    • Familia de productoNivelador
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa